Publique sus productos
L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes
SEPS2BIM

L8520 - Shaker, Rotating, 12 Standard Tubes

Traducido por Google,
Rotador/agitador. La unidad tiene un rango de velocidad de aproximadamente 6 a 60 RPM, un cabezal de posición ajustable y la capacidad de sostener todos los tubos de 10 a 19 mm de diámetro. Se utiliza para procedimientos de hematología, técnicas de microdifusión, lavado de precipitados, saturación de gases en sangre y más.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL8520
  • Familia de productoShaker
  • Grupo de productosRotating
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)280
  • Ancho (mm)510
  • Profundidad (mm)300
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles