Publique sus productos
L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height
SEPS2BIM

L9711 - Table, Autopsy, Stationary-Fixed-Height

Traducido por Google,
La mesa de autopsia debe estar construida de acero inoxidable. Se pulirá hasta lograr un acabado liso sin hendiduras, bordes traslapados, remaches ni pernos. La mesa viene con fregadero integrado, triturador de desechos, placas de rejilla para el área de trabajo plana y tiro descendente perimetral.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaL9711
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosAutopsy
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)2640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles