Publique sus productos
M0385 - Projector, Multimedia/Data
SEPS2BIM

M0385 - Projector, Multimedia/Data

Traducido por Google,
El proyector proporcionará proyecciones de computadora y video. Características mínimas incluidas: Brillo de no menos de 1500 lúmenes ANSI (American National Standards Institute) y un formato de resolución mínimo de 1024 X 768 píxeles (XGA). El proyector será portátil y no pesará más de 10 libras. Incluirá una lente de zoom y puertos de entrada de computadora y video.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0385
  • Familia de productoProjector
  • Grupo de productosMultimedia/Data
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)130
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)280
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles