Publique sus productos
M0400 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0400 - Screen, Projection

Traducido por Google,
Pantalla tipo enrollable de pared o techo con mando a distancia. Incluye múltiples controles para operar la pantalla desde dos o más ubicaciones, control remoto inalámbrico, interruptores de límite preestablecidos ajustables y bordes negros en todos los lados. La pantalla está alojada en una caja de madera maciza o metal con módulo de motor extraíble. Para un salón de clases, una sala de conferencias o un gran auditorio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0400
  • Familia de productoScreen
  • Grupo de productosProjection
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)4270
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Televisores, proyectores
  • Clasificación IFC Elemento de muebles