Publique sus productos
M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas
SEPS2BIM

M0630 - Anesthesia Apparatus, 3 Gas

Traducido por Google,
Aparato de anestesia de tres gases. La unidad básica consta de un gabinete de acero con ruedas con un cajón poco profundo, uno mediano y uno profundo, siete medidores de flujo de escala larga de once pulgadas, cinco yugos de cilindro y un poste de absorción telescópico. Incluye absorbedor de dióxido de carbono modelo de dos recipientes con válvulas de control de inhalación y exhalación, válvula de conmutación, codo de válvula de conmutación, Vernitrol de brazo lateral, calculadora de flujo, kit de montaje, calculadora de ventilador, ventilador y entrada de tubería de oxígeno. También cuenta con un kit de válvula a prueba de fallas de óxido nitroso, un kit de aspiración, un extractor de gas con vacío y una cubierta de seguridad para el medidor de flujo. Se utiliza para dispensar una mezcla de gases durante los procedimientos quirúrgicos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0630
  • Familia de productoAnesthesia Apparatus
  • Grupo de productos3 Gas
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1420
  • Ancho (mm)1070
  • Profundidad (mm)840
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles