Publique sus productos
M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant
SEPS2BIM

M0910 - Ventilator, High Frequency, Infant

Traducido por Google,
Ventilador infantil de alta frecuencia. La unidad automática consta de un circuito de respiración, controles, monitores y alarmas. El sistema tiene varios modos de funcionamiento dependiendo de la configuración específica. La unidad asiste y regula la respiración del paciente. Para uso en la sala de cuidados intensivos para recién nacidos para iniciar la respiración cuando se producen cambios en la condición respiratoria de un bebé.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0910
  • Familia de productoVentilator
  • Grupo de productosVentilator
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1370
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles