Publique sus productos
M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult
SEPS2BIM

M0915 - Ventilator, High Frequency, Adult

Traducido por Google,
Ventilador adulto de alta frecuencia. La unidad automática consta de un circuito de respiración, controles, monitores y alarmas. El sistema tiene varios modos de funcionamiento dependiendo del uso específico y la configuración. La unidad asiste y regula la respiración del paciente. Para uso en cuidados intensivos para iniciar la respiración cuando se producen cambios en el estado respiratorio del paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0915
  • Familia de productoVentilator
  • Grupo de productosVentilator
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1400
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles