Publique sus productos
M0925 - Ventilator, ICU, Adult
SEPS2BIM

M0925 - Ventilator, ICU, Adult

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Ventilador de volumen con opciones de respiración controlada por presión, mecánica respiratoria, gráficos y pantalla. La unidad permite un flujo variable según el equilibrio entre la presión de control y la resistencia del paciente. La unidad de respiración presenta presión de control ajustable, velocidad de ciclo, sensibilidad y concentración de oxígeno. La unidad de respiración funciona como asistente y controlador de la respiración del paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM0925
  • Familia de productoVentilator
  • Grupo de productosICU
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1550
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles