Publique sus productos
M1825 - Printer, Computer
SEPS2BIM

M1825 - Printer, Computer

3.8 de 5 estrellas3.8(9 reseñas)
Traducido por Google,
Impresora de computadora de alta resolución con una variedad de estilos de letra y bandejas de alimentación de hojas/sobres. La información de la base de datos refleja las impresoras láser de estilo de oficina de uso medio listas para la red. Están disponibles otros tipos de impresoras (inyección de burbujas, matriz de puntos, línea o trazador), así como capacidades de uso liviano o pesado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1825
  • Familia de productoPrinter
  • Grupo de productosComputer
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)460
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles