Publique sus productos
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
SEPS2BIM

M1830 - Printer, Label, Pharmacy

3.7 de 5 estrellas3.7(9 reseñas)
Traducido por Google,
Impresora de etiquetas para uso en aplicaciones de farmacia. La impresora debe estar de pie sobre una mesa de trabajo. Deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse a tamaños de etiquetas de hasta 4 pulgadas, con una velocidad de impresión mínima de 6 pulgadas por segundo y una resolución mínima de 203 ppp.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1830
  • Familia de productoPrinter
  • Grupo de productosPharmacy
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)330
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles