Publique sus productos
M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile
SEPS2BIM

M1875 - Board, Copy, Electronic Facsimile

Traducido por Google,
Tablero de copia de facsímil electrónico para uso en salas de conferencias y aulas. Disponible en variedad de tamaños. La unidad escanea la superficie de escritura y hace una copia en papel del contenido de la pizarra. El usuario puede hacer múltiples copias de un solo escaneo. La versión de un solo lado, la versión de una sola copia y los tableros de tamaño de oficina son opciones. Puede tener una opción de interfaz de PC. El precio de la base de datos refleja una pizarra móvil de dos paneles con una superficie de escritura mínima de 33" x 66". La dimensión de profundidad se refiere a la profundidad al nivel de las ruedas del marco de soporte.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM1875
  • Familia de productoBoard
  • Grupo de productosElectronic Facsimile
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1980
  • Ancho (mm)1980
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles