Publique sus productos
M2300 - Washer, Clothes, Automatic
SEPS2BIM

M2300 - Washer, Clothes, Automatic

4.3 de 5 estrellas4.3(10 reseñas)
Traducido por Google,
Lavadora de ropa automática de gran capacidad con motor de alta resistencia. El sistema de control de la unidad programa la carga, el tiempo del ciclo, la velocidad de centrifugado, la tela, el nivel del agua y la temperatura del agua. La lavadora incluye un dispensador de blanqueador y/o suavizante de telas y un anillo de filtro para atrapar pelusas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM2300
  • Familia de productoWasher
  • Grupo de productosClothes
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1170
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)740
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
  • Clasificación IFC Elemento de muebles