Publique sus productos
M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect
SEPS2BIM

M3110 - Cabinet, Warming, F/S, 2 Heated Compartment, Elect

Traducido por Google,
Armario calefactor independiente de una o dos puertas con 2 compartimentos calefactados. Los compartimentos y las paredes exteriores están hechos de acero inoxidable. El aislamiento grueso de fibra de vidrio mantiene la temperatura interior y evita que el exterior se caliente demasiado. Equipado con una puerta de sellado, control termostático de temperatura, pantalla de estado, luz indicadora de calor, protección contra sobretemperatura, alarmas y un ventilador de circulación de aire. La unidad puede tener un registrador de temperatura opcional. El fabricante recomienda utilizar un interruptor de desconexión con fusible en el circuito de alimentación eléctrica. El gabinete también se puede instalar en un hueco. Diseñado para calentar y almacenar soluciones y mantas utilizadas en áreas de atención al paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM3110
  • Familia de productoCabinets
  • Grupo de productos Warming
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Clasificación IFC Elemento de muebles