Publique sus productos
M4015 - Scale, Infant, for Incubator
SEPS2BIM

M4015 - Scale, Infant, for Incubator

Traducido por Google,
Escala infantil. La unidad viene con una plataforma de acero inoxidable. Funciona con batería y está equipado con un indicador de batería baja. Tiene una pantalla LED digital autónoma con apagado automático; Precisión de 1 gramo. La unidad está diseñada para el pesaje diario/serie de bebés en incubadoras y calentadores de cuna.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4015
  • Familia de productoScale
  • Grupo de productosInfant
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)30
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)360
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles