Publique sus productos
M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity
SEPS2BIM

M4020 - Scale, Person Weighing, High Capacity

Traducido por Google,
Balanza pesapersonas de alta capacidad. La lectura digital grande muestra el peso en libras o kilogramos. Pasamanos. Estará sostenido por patas fijas de alta resistencia en posición estacionaria. Capacidad hasta 800 libras. Equipamiento opcional: pack de baterías con baterías recargables y cargador incorporado. Diseñado para pesar pacientes ambulatorios grandes.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4020
  • Familia de productoScale
  • Grupo de productosPerson Weighing
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)910
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)860
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles