Publique sus productos
M4116 - Vital Signs Monitor
SEPS2BIM

M4116 - Vital Signs Monitor

4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
Traducido por Google,
Esfigmomanómetro electrónico. La pantalla LCD muestra la presión arterial, la frecuencia del pulso y la temperatura de forma no invasiva. Utilizado en hospitales y clínicas. Incluye un soporte móvil opcional.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4116
  • Familia de productoMonitor
  • Grupo de productosVital signs
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)24
  • Profundidad (mm)24
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)40
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles