Publique sus productos
M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding
SEPS2BIM

M4710 - Wheelchair, Patient, Bariatric, Transport, Folding

4.4 de 5 estrellas4.4(9 reseñas)
Traducido por Google,
Silla de ruedas bariátrica plegable para transporte de pacientes con una capacidad de al menos 500 lbs. Construido con un marco de acero de alta resistencia y doble travesaño, con apoyabrazos desmontable y apoyapiés abatibles. La unidad tiene ruedas delanteras de servicio pesado y ruedas traseras con cojinetes de rueda de precisión en el montaje delantero y trasero. La unidad se utiliza para el movimiento del paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4710
  • Familia de productoWheelchair
  • Grupo de productosPatient
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)990
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)1240
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText