Publique sus productos
M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video
SEPS2BIM

M4800 - Urodynamic Measurement System w/Video

5.0 de 5 estrellas5.0(10 reseñas)
Traducido por Google,
Sistema de medición urodinámica. La unidad consta de un uroflujómetro para medir el flujo urinario, un perfilómetro de presión uretral para medir la presión uretral, un cistómetro multicanal para medir la capacidad y la respuesta de la vejiga, y un registro electromiográfico para medir la actividad del esfínter y otros músculos. Incluye un monitor LCD, una PC de escritorio, una impresora a color y calibración automática. El sistema está diseñado para evaluar el almacenamiento y transporte de orina en el tracto urinario y la causa de la micción anormal.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4800
  • Familia de productoUrodynamic Measurement System w/Video
  • Grupo de productosUrodynamic Measurement System w/Video
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1730
  • Ancho (mm)640
  • Profundidad (mm)690
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles