Publique sus productos
M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile
SEPS2BIM

M4815 - Hypo/Hyperthermia Unit, Automatic/Manual, Mobile

Traducido por Google,
Unidad de hipo/hipertermia automática/manual. Sistema de refrigeración sellado. Controlado por microprocesador con sistema de alarma múltiple que monitorea constantemente la temperatura y los niveles de agua. Unidad tipo gabinete. Diseñado para regular la temperatura corporal mediante la aplicación de mantas de hipotermia llenas de agua.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4815
  • Familia de productoHypo/Hyperthermia Unit
  • Grupo de productosAutomatic/Manual
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)970
  • Ancho (mm)430
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles