Publique sus productos
M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor
SEPS2BIM

M4925 - Chair, Exam/Treatment, With Motor

Traducido por Google,
Sillón de exploración/tratamiento con motor. El sillón funciona con electricidad y se puede colocar para una amplia gama de procedimientos. La unidad está montada sobre una base de fundición de hierro de 24" (aprox.) con controles de pie en ambos lados de la silla. La silla está equipada con reposapiés y reposacabezas y reposabrazos totalmente ajustables. Se utiliza en hospitales, clínicas u oficinas para exámenes, tratamientos y trámites menores.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM4925
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosExam/Treatment
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)690
  • Profundidad (mm)2160
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles