Publique sus productos
M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based
SEPS2BIM

M5562 - Tester, Visual Acuity, Video/Microprocessor Based

Traducido por Google,
Probador de agudeza visual usando video (monitor de televisión) y tecnología de microprocesador. Este equipo reemplaza el gráfico del proyector y el proyector en un carril de examen ocular. Se requieren refuerzos de pared para montar la unidad directamente en la pared sin apoyo desde abajo. También se puede utilizar un soporte de suelo opcional. La unidad requiere una toma de corriente en la pared del extremo más alejado de la línea de examen. Esto difiere de las configuraciones estándar de salas de examen de la vista que normalmente no tienen enchufes eléctricos en esa pared. Otras opciones incluyen la visión binocular y la prueba de sensibilidad al contraste.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5562
  • Familia de productoTester
  • Grupo de productosVisual Acuity
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles