Publique sus productos
M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter
SEPS2BIM

M5600 - Unit, Exam, Eye, w/Motor Chair, Phoropter

Traducido por Google,
Unidad de foróptero para examen de la vista con sillón motorizado. La unidad consiste en una silla ajustable y una unidad de foróptero para examen ocular, montada sobre un soporte. El soporte incluye una bandeja de aditivos con brazo y bandeja de queratómetro y una bandeja de instrumentos integral. La unidad está diseñada para su uso durante los exámenes oftálmicos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM5600
  • Familia de productoUnit
  • Grupo de productosExam
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1900
  • Ancho (mm)1400
  • Profundidad (mm)1220
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles