Publique sus productos
M7015 - Crib
SEPS2BIM

M7015 - Crib

3.5 de 5 estrellas3.5(11 reseñas)
Traducido por Google,
Cuna pediátrica. Construido de acero cuadrado pesado. Los rieles laterales tienen un espacio máximo entre barras de 2-3/4" con liberación por presión. La altura del resorte se ajusta de 32 1/2" a 41 1/2" de alto. Los colchones deben ser resistentes al agua y a las manchas. La unidad está montada sobre ruedas con cojinetes de bolas Para uso en departamentos de pediatría.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7015
  • Familia de productoCrib
  • Grupo de productosCrib
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1550
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)1520
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Camas
  • Clasificación IFC Elemento de muebles