Publique sus productos
M7025 - Mattress, Bed, Hospital
SEPS2BIM

M7025 - Mattress, Bed, Hospital

3.0 de 5 estrellas3.0(5 reseñas)
Traducido por Google,
Colchón para cama hospitalaria. Estos colchones suelen estar rellenos de espuma multicapa, resortes internos de bobina de alambre o una combinación de ambos. Los colchones están hechos de un material ignífugo (para cumplir con el estándar de California) y están encerrados en fundas impermeables antimicrobianas. Para uso hospitalario.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7025
  • Familia de productoMattress
  • Grupo de productosBed
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)150
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)2130
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles