Publique sus productos
M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand
SEPS2BIM

M7401 - Light, Exam, Mobile, Spotlight, Mobile Stand

Traducido por Google,
La luz de examen debe ser una unidad de piso móvil. La luz será una bombilla halógena o LED que puede producir un punto de luz continuo y homogéneo ajustable de 5 a 9 pulgadas de diámetro desde una distancia determinada. La intensidad de la luz será de un mínimo de 750 pies-candela a una distancia de 16 pulgadas y tendrá una temperatura de color de 3200 grados Kelvin. La unidad constará de un brazo o manga de aproximadamente 45 pulgadas de largo para permitir la rotación del brazo y el movimiento del brazo hacia arriba y hacia abajo con facilidad. La unidad se montará sobre una base con ruedas para facilitar el movimiento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7401
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosExam
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2110
  • Ancho (mm)530
  • Profundidad (mm)530
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles