Publique sus productos
M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling
SEPS2BIM

M7445 - Light, Surgical, Dual, LDR/LDRP, In-Ceiling

Traducido por Google,
Un sistema de iluminación quirúrgica debe estar empotrado o empotrado en el techo con dos cabezales de luz y un control remoto. El haz de luz y la intensidad del haz serán regulables. Los ajustes de luz se pueden hacer desde un panel de control de pared o desde un wan de mano. Este sistema de iluminación es para uso en áreas como trabajo de parto y parto y cirugía menor.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7445
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosSurgical
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)1730
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles