Publique sus productos
M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small
SEPS2BIM

M7470 - Light, Surgical, Ceiling, Single, Small

4.7 de 5 estrellas4.7(6 reseñas)
Traducido por Google,
Lámpara quirúrgica montada en el techo. Consta de un solo cabezal de lámpara de hasta 24" de diámetro, según el fabricante. La unidad proporciona luz filtrada por calor y con corrección de color. La mayoría de las luces requieren una altura de techo mínima de 8 pies y 2 pulgadas; consulte las recomendaciones específicas del fabricante. El cabezal está en un yugo móvil unido a una columna que cuelga del techo. Para cirugía menor y procedimientos obstétricos. Las dimensiones físicas se refieren a la luz retraída; una longitud del brazo oscilante doble alrededor del soporte central para el ancho y la profundidad y la altura es la cabeza de la lámpara combinada y Altura de los brazos cruzados.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7470
  • Familia de productoLight
  • Grupo de productosSurgical
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)510
  • Ancho (mm)810
  • Profundidad (mm)810
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles