Publique sus productos
M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic
SEPS2BIM

M7665 - Defibrillator/Monitor/Recorder Automatic

Traducido por Google,
Desfibrilador-monitor-grabador portátil con protocolo de asesoramiento integrado. La unidad está diseñada para que la utilicen los equipos de ambulancias y los equipos de paro cardíaco cuando no haya un médico disponible para determinar si la desfibrilación es apropiada. El sistema proporciona solo monitoreo de ECG de derivación II, grabación y registro de un evento de reanimación para una revisión posterior. Este sistema proporciona una salida de hasta 360 julios y tiene un cargador de batería externo disponible. La unidad a veces se denomina "desfibrilador de asesoramiento automático" o "AAD". La unidad puede ser alimentada por línea con un paquete de reemplazo de batería opcional.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7665
  • Familia de productoDefibrillator
  • Grupo de productosMonitor
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)330
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles