Publique sus productos
M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel
SEPS2BIM

M7723 - Electroencephalograph, 32 Channel

Traducido por Google,
Electroencefalograma de 32 canales. La unidad consta de un carro, una fuente de alimentación regulada, un controlador de gráficos, un cable de entrada, un selector de electrodo maestro, un monitor, dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, una computadora y un estimulador de plástico. La unidad cuenta con operación totalmente automática o manual, estimulación fótica y un medidor de impedancia incorporado. La unidad está diseñada para lograr la máxima eficiencia en el registro y la realización de estudios encefalográficos. El sistema ofrece una gama completa de selección de electrodos y protocolos programados. Esta es una unidad de diagnóstico avanzada para uso en clínicas de neurología.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7723
  • Familia de productoElectroencephalograph
  • Grupo de productos32 Channel
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1400
  • Ancho (mm)790
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles