Publique sus productos
M7910 - Thermometer, Electronic
SEPS2BIM

M7910 - Thermometer, Electronic

Traducido por Google,
Termómetro electrónico. Unidad de bolsillo con pantalla LCD fácil de leer cero Fahrenheit o cero Centígrados en aproximadamente 20 segundos. Funciona con pilas y está encerrado en una caja de plástico resistente. La unidad es portátil de mano y puede montarse en un soporte o en la pared. Para lecturas de temperatura corporal del paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM7910
  • Familia de productoThermometer
  • Grupo de productosElectronic
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)230
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)80
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles