Publique sus productos
M8000 - Shower Trolley System, Complete
SEPS2BIM

M8000 - Shower Trolley System, Complete

Traducido por Google,
Será una camilla de ducha de altura regulable hidráulicamente para traslado de pacientes y ducha. Tendrá aproximadamente 77" de largo x 30" de ancho con un rango mínimo de ajuste de altura entre 23 y 33". Tendrá una capacidad de elevación mínima de 330 libras. Las ruedas deberán tener un mínimo de 4" con frenos de bloqueo de rueda. El carrito de ducha se puede configurar para que funcione manualmente o con un ajuste de altura eléctrico o de batería. La unidad debe venir completa con un panel de pared que incluye un sistema de desinfección y ducha para pacientes, mezclador termostático y medidor de temperatura y un fregadero de descarga de acero inoxidable.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8000
  • Familia de productoShower Trolley System
  • Grupo de productosComplete
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1140
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)2110
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles