Publique sus productos
M8133 - Ergometer, Upper Body
SEPS2BIM

M8133 - Ergometer, Upper Body

Traducido por Google,
Ergómetro para medir el esfuerzo de la parte superior del cuerpo durante un régimen de ejercicio. El conjunto consta de un asiento y un mecanismo de manivela a la altura de los hombros. La unidad se utiliza para protocolos de rehabilitación física y pruebas de esfuerzo. La unidad mide de forma cuantificable el esfuerzo realizado por el paciente.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8133
  • Familia de productoErgometer
  • Grupo de productosUpper Body
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1960
  • Ancho (mm)860
  • Profundidad (mm)1520
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles