Publique sus productos
M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill
SEPS2BIM

M8185 - System, Stress Exercise, w/Treadmill

3.9 de 5 estrellas3.9(7 reseñas)
Traducido por Google,
Sistema de ejercicios de estrés con cinta rodante y evaluación respiratoria/metabólica. El sistema incluye un amplificador de ECG, un registrador de gráficos, una pantalla, una consola, una cinta rodante y módulos para la evaluación respiratoria/metabólica. Se utiliza para determinar la capacidad funcional del paciente, predecir y diagnosticar enfermedades cardiopulmonares y vasculares y para la rehabilitación de pacientes que se recuperan de lesiones en las piernas u otro tipo de enfermedad. Algunos proveedores requieren un receptáculo sin bloqueo NEMA 5-20R para sus cintas de correr.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8185
  • Familia de productoSystem
  • Grupo de productosStress Exercise
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1270
  • Ancho (mm)1680
  • Profundidad (mm)2290
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles