Publique sus productos
M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted
SEPS2BIM

M8270 - Rack, Pack, Hot/Cold, Wall Mounted

Traducido por Google,
Rejilla para compresas frías/calientes montada en la pared. La unidad es un estante de acero inoxidable que se utiliza para almacenar y secar compresas frías.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8270
  • Familia de productoRack
  • Grupo de productosPack
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)830
  • Profundidad (mm)430
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Elemento de muebles