Publique sus productos
M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo
SEPS2BIM

M8320 - Table, Treatment, Hi/Lo

Traducido por Google,
Mesa de tratamiento de metal hi/lo. La unidad consta de un sistema de energía electromecánico hidráulico operado con un control manual o de pie. Incluye una almohadilla de espuma, parte superior tapizada con sección trasera ajustable a una posición de silla completa. Altura ajustable de 24" a 39". Proporciona fácil acceso para pacientes en silla de ruedas o camilla. Diseñado para exámenes generales, ortopédicos y de obstetricia y ginecología.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8320
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosTreatment
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1020
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)1980
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles