Publique sus productos
M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose
SEPS2BIM

M8770 - Aspirator/Pressure Unit, General Purpose

Traducido por Google,
Aparato de succión/presión de uso general. Consola doble de acero inoxidable con motor de 1/8 HP, de pie. Los soportes incluyen ruedas de 2 1/2" con tapa resistente a productos químicos. Capacidad de succión de las bombas: 22 LPM. La unidad incluye una botella de recolección, un filtro bacteriano y una válvula reguladora de succión. Se usa para succión oral/nasal, traqueal y otros fines de emergencia.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8770
  • Familia de productoAspirator/Pressure Unit
  • Grupo de productosGeneral Purpose
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)840
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)430
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles