Publique sus productos
M8800 - Cart, Anesthesia
SEPS2BIM

M8800 - Cart, Anesthesia

Traducido por Google,
Carro de anestesia móvil. El carro debe estar construido de acero inoxidable u otro material apropiado y montado sobre ruedas de 4" para facilitar la movilidad. Debe poder equiparse con portabotellas, portasueros ajustable, cajones de almacenamiento, estantes y una barra/riel superior.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8800
  • Familia de productoCart
  • Grupo de productosAnesthesia
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1450
  • Ancho (mm)1120
  • Profundidad (mm)560
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles