Publique sus productos
M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double
SEPS2BIM

M8920 - Stand, Basin, CRS, Mobile, Double

Traducido por Google,
CRS, soporte móvil para lavabo doble con repisa. Armazón de acero inoxidable resistente a la corrosión construido a partir de dos tubos continuos en forma de "U" invertida, formando cuatro patas y montado sobre ruedas. Los anillos circulares soldados a la parte superior reciben dos lavabos extraíbles de acero inoxidable de 8 cuartos. Para procedimientos a corazón abierto y otros.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM8920
  • Familia de productoStand
  • Grupo de productosBasin
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)860
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)410
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles