Publique sus productos
M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma
SEPS2BIM

M9110 - Table, Operating, 5 or 6 Section, Trauma

Traducido por Google,
Tipo pedestal, 5 o 6 secciones, mesa de operaciones. Mesa de pedestal, montada sobre una base sólida con ruedas y cerraduras. La superficie de la mesa está fabricada con paneles radiotranslúcidos y conductores y está equipada con túneles de cassette en cada una de las secciones de la mesa. La mesa incluye: controles electrohidráulicos, sistema de bloqueo de rieles laterales, receptáculo de conexión a tierra y sección de soporte de brazo doble. Está diseñado para su uso en el quirófano en una variedad de procedimientos quirúrgicos. La mesa está configurada para abordar las necesidades de la cirugía de trauma.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM9110
  • Familia de productoTable
  • Grupo de productosOperating, 5 or 6 Section
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1140
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)2260
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles