Publique sus productos
P1960 - Eyewash, Counter Top
SEPS2BIM

P1960 - Eyewash, Counter Top

Traducido por Google,
Estación de lavado de ojos de emergencia montada en el mostrador. La unidad se opera manualmente para proporcionar chorros de agua para limpiar o diluir partículas extrañas o líquidos de los ojos en situaciones de emergencia. Está equipado con un recipiente de acero inoxidable, un anillo de rociado facial y dos dispositivos automáticos de compensación de presión. La válvula permanece abierta hasta que se cierra manualmente. Utilizado en laboratorios y áreas del hospital donde los empleados están sujetos a exposición a cuerpos extraños o materia líquida cáustica a los ojos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP1960
  • Familia de productoEyewash
  • Grupo de productosCounter Top
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)250
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles