Publique sus productos
P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free
SEPS2BIM

P1965 - Eyewash, Eye/Face, Sink Mounted, Hands-free

Traducido por Google,
Una estación de lavado de ojos montada en el fregadero. La unidad está diseñada para el enjuague de emergencia de los ojos y la cara con cabezales rociadores dobles de flujo suave. El Flujo debe ser activado por la única acción momentánea y permanecer encendido hasta que finalice.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaP1965
  • Familia de productoEyewash
  • Grupo de productosEye/Face
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)430
  • Ancho (mm)380
  • Profundidad (mm)180
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles