Publique sus productos
R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser
SEPS2BIM

R4650 - Ice Maker, Flaked, With Dispenser

Traducido por Google,
Dispensador de máquina de hielo de aproximadamente 71" de alto x 19" de profundidad x 24" de ancho. Esta unidad proporciona hielo en escamas y agua enfriada automáticamente. La unidad tiene una capacidad diaria de hasta 650 libras y un compartimiento de almacenamiento de acero inoxidable con capacidad de 100 libras con estación de agua. es un dispensador de hielo de carga automática e independiente para servicios de alimentos y uso en el cuidado de la salud. La unidad se utiliza en instituciones de atención médica y varias operaciones comerciales de servicios de alimentos para dispensar hielo.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR4650
  • Familia de productoIce Maker
  • Grupo de productosFlaked
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2080
  • Ancho (mm)910
  • Profundidad (mm)760
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Electrodomésticos de cocina
  • Clasificación IFC Elemento de muebles