Publique sus productos
R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft
SEPS2BIM

R6010 - Refrigerator, Blood Bank, Glass Do, Dr, 25 Cu Ft

Traducido por Google,
Refrigerador de banco de sangre. Esta unidad tiene una sola puerta de vidrio, cajón extraíble, termómetro de registro de 7 días, sistema de alarma alta/baja, alarma de falla de energía alimentada por batería y alarma remota. La unidad se utiliza para el almacenamiento de sangre según lo exigen la AABB, la ANRC y la FDA para sangre completa.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6010
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosBlood Bank
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2060
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)970
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles