Publique sus productos
R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft
SEPS2BIM

R6060 - Refrigerator, Biological, SS, 2 Door, 40 Cu Ft

Traducido por Google,
Refrigerador biológico. Esta unidad deberá tener un volumen mínimo de 40 pies cúbicos, puertas dobles, refrigerador de acero inoxidable con cajones de acero inoxidable, tres estantes ajustables y un estante fijo de acero inoxidable. Este frigorífico se utiliza en laboratorios de investigación y farmacias hospitalarias para el almacenamiento y dispensación de medicamentos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6060
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosBiological
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2110
  • Ancho (mm)1450
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles