Publique sus productos
R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft
SEPS2BIM

R6070 - Refrigerator/Freezer, Biological, Upright, 18 Cu Ft

Traducido por Google,
Frigorífico biológico con congelador. Esta unidad incluye un compartimento congelador para uso general en laboratorio. Sus controladores de temperatura independientes de ajuste directo permiten seleccionar la temperatura de +2° a 14°C para el refrigerador y de -20° a -30°C para el congelador.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6070
  • Familia de productoRefrigerator/Freezer
  • Grupo de productosBiological
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2160
  • Ancho (mm)710
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles