Publique sus productos
R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT
SEPS2BIM

R6100 - Freezer, Food, Upright, CRS, 23 CUFT

Traducido por Google,
Congelador de alimentos de aproximadamente 23 CUFT y 84" de alto x 27" de ancho x 37" de profundidad. Esta unidad tiene un frente y puertas de acero inoxidable. El frente y las puertas del gabinete están construidos con acero inoxidable pulido de gran calibre para mantener una apariencia atractiva. Los estantes de alambre de servicio son ajustables en incrementos de una pulgada y se utilizan para el almacenamiento de alimentos congelados en los departamentos de servicio de alimentos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6100
  • Familia de productoFreezer
  • Grupo de productosFood
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)890
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText