Publique sus productos
R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft
SEPS2BIM

R6200 - Refrigerator, U/C or F/S, 5 Cu Ft

Traducido por Google,
Refrigerador utilitario de aproximadamente 35" de alto x 24" de ancho x 26" de profundidad. La unidad tiene un sistema de enfriamiento de cubitos de hielo de dos bandejas. El refrigerador se adapta a las dimensiones arquitectónicas estándar para la instalación debajo del mostrador. La unidad es perfecta para usar en estaciones de enfermería, salas y laboratorios, farmacias o donde el espacio sea limitado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6200
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosU/C or F/S
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)890
  • Ancho (mm)610
  • Profundidad (mm)640
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles