Publique sus productos
R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves
SEPS2BIM

R6280 - Refrigerator, Lab, SS, 2 Door, 6 Shelves

Traducido por Google,
Refrigerador de laboratorio de aproximadamente 83x56x33 de tamaño. Esta unidad tendrá puertas dobles; interior de acero inoxidable; seis estantes de acero inoxidable que son totalmente ajustables a la mitad de los centros; Enfriador de bobina de soplador con descongelación automática de ciclo apagado y un reloj de registro de temperatura de precisión de siete días. Esta unidad se utiliza en hospitales y laboratorios de investigación para almacenamiento en frío general.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6280
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosLab
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2060
  • Ancho (mm)1440
  • Profundidad (mm)910
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles