Publique sus productos
R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt
SEPS2BIM

R6900 - Refrigerator, Bio, Radio/Pharm, Approx. 5 CuFt

Traducido por Google,
Frigorífico para radiofármacos y biológicos con puerta con llave. Esta unidad está revestida con plomo de 1/8 de pulgada en todos los lados para radiofármacos, productos biológicos y otros materiales radiactivos. El compartimiento del congelador y el refrigerador eliminan el retraso térmico. La colocación de las unidades de refrigeración dentro del blindaje. Esta unidad se utiliza como unidad de almacenamiento en hospitales y laboratorios que manipulan materiales radiactivos.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR6900
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productosBio
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)940
  • Ancho (mm)760
  • Profundidad (mm)610
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles