Publique sus productos
R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet
SEPS2BIM

R7050 - Refrigerator, 25 Cubic Feet

Traducido por Google,
Refrigerador de uso general de aproximadamente 84x27x37. Esta unidad es de acero inoxidable resistente a la corrosión. Dispone de una sola puerta de cierre automático con topes de seguridad. Este refrigerador se usa generalmente en cocinas comerciales, hospitales y escuelas.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaR7050
  • Familia de productoRefrigerator
  • Grupo de productos25 Cubic Feet
  • TipoObjeto de normativa
  • Día de publicación2016-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2130
  • Ancho (mm)740
  • Profundidad (mm)890
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Elemento de muebles